SLWRB4163A

建议零售价:49.00 美元

EFR32MG12 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 1 MB 闪存无线电板

EFR32MG12 SLWRB4163A 无线射频板可插入主板。模块化设计可支持不同的无线射频板,使开发人员能够开发 Zigbee、Thread 及专有无线应用。

凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4163A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 256 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容:

  • BRD4163A EFR32MG12 2.4 GHz/868 MHz +10 dBm 无线电板

无线电板功能:

  • EFR32MG12 无线 Gecko 无线 SoC,带 1024 kB 闪存和 256 kB RAM (EFR32MG12P433F1024GL125)。
  • 双频段集成无线电收发器
  • 10 dBm 输出功率
  • Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
  • SMA 天线连接器 (868 MHz)
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
  • 电容式触摸滑动条
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software