xG23-RB4210A

建议零售价:64.00 美元

EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板

EFR32xG23 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 Proprietary、Connect、Wi-SUN、Sidewalk 和 WM-BUS 等 1 GHz 以下的无线协议开发无线 IoT 设备。该套件包括一个 +20 dBm 868-915MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。

建议零售价:64.00 美元

状态
xG23-RB4210A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
512 64 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 x BRD4210A EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板

套件功能

  • EFR32ZG23 无线 Gecko 无线 SoC,带 512 kB 闪存和 64 kB RAM (EFR32ZG23B020F512IM48)
  • 双频段集成无线电收发器
  • 20 dBm 输出功率
  • Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
  • SMA 天线连接器 (868-915 MHz)
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,用于无线升级。
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。
EFR32xG23 Pro 套件 +20 dBm (xG23-PK6068A) 包括一个无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +20 dBm,覆盖 868 至 915 MHz。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software