ZWAVE-PK800B

建议零售价:428.00 美元

Z-Wave 800 Pro 套件

Z-Wave 800 Pro 套件 (ZWAVE-PK800B) 旨在支持对 Z-Wave Mesh 和 Long Range 解决方案进行高级开发。Pro 套件包括无线电板,可为 800 系列 ZG23 SoC ZGM230S 模块提供完整的参考设计。Z-Wave 800 Pro 套件能为开发强大、大批量、可扩展的 Z-Wave 应用提供所需的所有必要工具。

建议零售价:428.00 美元

 

套件内容

  • 2x BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1x BRD4204D EFR32ZG23 868-915 MHz 14 dBm 无线电板
  • 1x BRD4205B ZGM230S Z-Wave SiP 模块无线电板
  • 1x BRD2603A ZGM230 +14 dBm 开发套件板
  • 2x BRD8029A 按钮和 LED 扩展板
  • 3x 868-915MHz 天线

套件功能

  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • Silicon Labs Si7021 相对湿度和温度传感器
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 用于 I/O 模块的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持 

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 描述
EFR32xG23 +14 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +14 dBm 868-915MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

Z-Wave 认证

需要对设备进行 Z-Wave 标准认证。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software