xG28-PK6024A

建议零售价:179.00 美元

EFR32xG28 Pro 套件 +14 dBm

EFR32xG28 Pro 套件旨在支持基于亚 GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Z-Wave、无线 M-BUS、Silicon Labs CONNECT、专有协议和蓝牙低功耗等)的无线物联网设备开发。Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32xG28 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +14 dBm,覆盖 868 至 915 MHz 频段。这款无线 Pro 套件主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。xG28 Pro 套件提供开发高容量、可扩展亚 GHz 无线 IoT 应用所需的所有工具。

建议零售价:179.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002A 无线入门套件主板
  • 1 个 xG28-RB4400C +14 dBM 868/915 MHz 无线电板
  • 亚 GHz 天线
  • 1 根扁平电缆
  • 1 个 2xAA 电池座

协议支持

  • Wi-SUN
  • Amazon Sidewalk
  • Z-Wave
  • 无线 M-Bus
  • CONNECT
  • 专有产品
  • 蓝牙低功耗

套件功能

  • 基于 FG28 QFN68 无线 SoC 的 +14 dBm 无线电板
  • SMA 连接器
  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

proprietary-stack-screenshot.jpg
状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software