FG25-RB4270B
建议零售价:62.00 美元
建议零售价:62.00 美元
简介
套件内容:
- BRD4270B EFR32FG25 902-928 MHz +16 dBm 无线电板
套件功能:
- EFR32FG25 无线 Gecko 无线 SoC,带 1920 kB 闪存和 512 kB RAM (EFR32FG25B222F1920IM56)
- 1 GHz 以下集成无线电收发器
- 16 dBm 输出功率
- SMA 天线连接器 (902-928 MHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| EFR32FG25 Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备开发,适用于 Proprietary、Connect、Wi-SUN、Sidewalk 和 WM-BUS 等协议。Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 915 MHz。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持