设备/模块图像

EFR32FG25A211F1920IM56

1 GHz 以下无线 SoC

EFR32FG25A211F1920IM56 包含 ARM Cortex-M33 内核,可提供卓越的处理能力,同时其集成的安全功能可提供快速加密、安全启动加载以及调试访问控制。此设备包含 1920 kB 闪存、512 kB RAM,并且采用 QFN56 封装。凭借高达 16 dBm 的最大输出功率和 -125.8 dBm(在 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK)的卓越接收灵敏度,EFR32FG25A211F1920IM56 可提供强大的 RF 链路,可在 1 GHz 以下网络中实现可靠的通信和行业领先的能效。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
闪存 (kB)
1920
内存 (kB)
512
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN56
数字 I/O 引脚
37
Secure Vault
中级
MCU 内核
ARM Cortex-M33
闪存 (kB)
1920
内存 (kB)
512
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN56
数字 I/O 引脚
37
Secure Vault
中级
efr32xg25-block-diagram.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32FG25A211F1920IM56 将持续全面生产至至少 2033 年 2 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。