FGM230 1 GHz 以下无线 SiP 模块

FGM230S 是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的 1 GHz 以下连接的系统级封装 (SiP) 模块。它基于 EFR32F23 SoC,封装尺寸为 6.5 x 6.5 mm,可提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备、充足的内存和宽泛的工作温度范围。此外,FGM230S 是一个完整的解决方案,由强大且可全面升级的软件、高级开发和调试工具以及文档提供支持,这能够简化并最小化终端产品的开发周期和部署,有助于显著加快上市时间。

更高级别的物联网安全性
Secure Vault™
理想应用
智能家居、安保、照明和楼宇自动化

FGM230S 模块通用规格

无线片上系统

  • 868 MHz 和 915 MHz 无线电
  • 高达 +14 dBm 的发射功率
  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的 32 位 ARM Cortex®-M33
  • 512 KB 闪存程序内存
  • 64 KB RAM 数据内存
  • 用于高级调试的嵌入式跟踪宏单元 (ETM)

丰富多样的 MCU 外围设备选择

  • 12 位(1 Msps 时)或 16 位(76.9 ksps 时)SAR 模数转换器 (ADC)
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 个数模转换器 (VDAC)
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • 34 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 2 × 看门狗定时器
  • 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
  • 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 80 个分段
  • 芯片温度传感器

电流消耗

  • 在 9.6 kbps FSK,868.42 MHz 条件下 RX 电流为 4.1 mA
  • 在 100 kbps GFSK,869.85 MHz 条件下 RX 电流为 4.1 mA
  • 在 9.6 kbps FSK,908.4 MHz 条件下 RX 电流为 4.1 mA
  • 在 100 kbps GFSK,916 MHz 条件下 RX 电流为 4.1 mA
  • 在 100 kbps O-QPSK,912 MHz 条件下 RX 电流为 4.6 mA
  • 在 0 dBm,916 MHz 条件下 TX 电流为 10.7 mA
  • 在 +10 dBm,916 MHz 条件下 TX 电流为 20.8 mA
  • 在 +14 dBm,916 MHz 条件下 TX 电流为 30.0 mA
  • 26 µA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
  • 深度睡眠 (EM2) 状态下为 1.5 µA/MHz(64 kB RAM 保持并从 LFRCO 运行 RTCC)
  • 关断模式 (EM4) 下为 0.7 μA

工作温度范围

  • 1.8 到 3.6 V
  • -40 至 +105 摄氏度

协议支持

  • 专有产品
  • 连接
  • WM-BUS

接收器性能

  • -109.9 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps FSK,868.42 MHz 条件下)
  • -110 dBm 灵敏度(在 40 kbps FSK,868.4 MHz 条件下)
  • -108.6 dBm 灵敏度(在 100 kbps GFSK,869.85 MHz 条件下)
  • -109.3 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps FSK,908.42 MHz 条件下)
  • -109.7 dBm 灵敏度(在 40 kbps FSK,908.4 MHz 条件下)
  • -108.1 dBm 灵敏度(在 100 kbps GFSK,916 MHz 条件下)
  • -109.8 dBm 灵敏度(在 100 kbps O-QPSK,912 MHz 条件下)

封装

  • 6.5 mm x 6.5 mm

FGM230S 安全功能

状态

找到合适的 FGM230S 模块 选择列

选择列
零件号 定价 Secure Vault™ MCU 内核 闪存 RAM 通信 输出功率 (dBm) 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 数字 I/O 引脚 DAC 电容式感应 温度传感器 定时器(16 位) 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$5.69 中级 ARM Cortex-M33 512 64 2 x I²C x I²S x USART x EUART -24 14 否 是 34 VDAC 否 是 4 2 -40 85 SiP 6.5x6.5 —
1K @ US$6.04 高 ARM Cortex-M33 512 64 2 x I²C x I²S x USART x EUART -24 14 否 是 34 VDAC 否 是 4 2 -40 85 SiP 6.5x6.5 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software