设备/模块图像

EFR32BG29B140F1024IM40

EFR32BG29B140F1024IM40 是微型低功耗设备的理想解决方案,尤其适用于那些需要先进安全性和大容量内存的设备,例如便携式和可穿戴医疗设备、资产追踪标签以及电池供电的传感器。凭借大容量 RAM 和闪存、高性能 RF、紧凑型 QFN 封装、库仑计以及 Secure Vault™ High 等关键特性,它使设备制造商能够在超紧凑型无线设备上集成高性能且安全的超低功耗蓝牙 LE 功能。具备高达 1 MB 闪存、256 kB RAM 和 26 GPIO 的大容量存储器为软件、设计、协议和外围设备提供了尽可能多的资源,同时留出了增长空间。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
闪存 (kB)
1024
核心频率 (MHz)
76.8
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙网状网络
内存 (kB)
256
封装类型
QFN40
DCDC
降压
TX 电源 (dBm)
8
能适用 Sub-GHz
数字 I/O 引脚
26
Secure Vault™
MCU 内核
ARM Cortex-M33
闪存 (kB)
1024
核心频率 (MHz)
76.8
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙网状网络
内存 (kB)
256
封装类型
QFN40
DCDC
降压
TX 电源 (dBm)
8
能适用 Sub-GHz
数字 I/O 引脚
26
Secure Vault™
efr32bg29-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG29B140F1024IM40 将持续全面生产至至少 2035 年 7 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software