BGM270SC22SNA

基于 EFR32BG27 的蓝牙低功耗模块(系列 2)

BGM270SC22SNA 是电池供电和线路供电物联网设备的理想蓝牙低功耗模块,适用于运动和健身、健康设备、工业自动化、门禁控制以及电动工具应用等领域。该产品基于 2 系列 EFR32BG27 SoC 构建,集卓越的 RF 性能、超低能耗特性和强大的安全性于一身,助力打造响应迅速且高效的互联产品。凭借 768 kB 闪存、64 kB RAM 和紧凑的系统级封装设计,该产品为软件、协议和未来扩展提供充足的资源。完全可升级的协议栈、全球认证和全面的开发工具可进一步缩短设计周期并加快产品上市时间,助力开发人员构建更智能、更安全的解决方案。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
64
最大输出功率 (dBm)
6.5
Secure Vault™
中级
封装类型
LGA
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5
天线
最高温度 (°C)
105
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
64
最大输出功率 (dBm)
6.5
Secure Vault™
中级
封装类型
LGA
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5
天线
最高温度 (°C)
105
BGM270S 系列 2 模块方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 BGM270SC22SNA 将持续全面生产至至少 2036 年 2 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software