您可以使用 Silicon Labs SoC 着手开发 Matter 解决方案
EFR32MG12 系列 1 模块常一般规格
Zigbee 和 Thread 无线电:
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 最低 -105 dBm 的接收灵敏度
- 最高 +17 dBm 的可编程输出功率
- 10.8 mA RX 电流
- 0 dBm 时的 10.0 mA 有源模式 TX
蓝牙:
- 与蓝牙 5 兼容
- 1 Mbps GFSK
- 最低 -101.6 dBm 的接收灵敏度
- 最高 +18 dBm 的可编程输出功率
- 10.3 mA RX 电流
- 9.5 mA TX (0 dBm)
丰富的模拟和数字外围设备:
- 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器
- 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
- 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
- VDCA 和 IDCA
- 3 个运算放大器
- 低能耗传感器接口
- 多通道电容式感应接口
- 2 个模拟比较器
- 低能耗 UART
- 4 个 USART (UART、SPI、IrDA、I2S)
- 1²C(地址识别至 EM3)
- 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
- 12 通道周边反射系统
- 25 GPIO
微控制器:
- ARM Cortex®-M4
- 高达 40 MHz 的时钟频率
- 低有源模式电流:70 µA/MHz
- 1024 kB 可编程闪存
- 256 kB RAM SRAM
节能低功率模式:
- 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:2.0 µA
- 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
- 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围
尺寸:
- 12.9 mm x 17.8 mm x 2.1 mm
找到合适的 EFR32MG12 系列 1 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU 内核 | 闪存 | RAM | 无线电 | 输出功率范围 (dBm) | 封装尺寸 (毫米) | 无线标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$19.15 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 10 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — | |
| 1K @ US$19.15 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 10 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — | |
| 1K @ US$21.05 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 10 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — | |
| 1K @ US$21.05 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 10 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — | |
| 1K @ US$22.09 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 17 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — | |
| 1K @ US$22.09 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | 2.4 GHz | -30 17 | 12.9x17.8x2.3 | Zigbee Thread 蓝牙 5 — |
MGM12P Zigbee 和 Thread 模块 +17 dBm 无线电板
MGM12P SLWRB4304A +17 dBm 无线电板插入随 EFR32MG 入门套件 (SLWSTK6000B) 提供的无线入门套件 (WSTK) 主板中,用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低功耗开发。