设备/模块图像

BGM123A256

全球最小的蓝牙 SiP 模块

Silicon Labs 的 BGM123A256 SiP 蓝牙模块拥有 +3 dBm 的发射功率,专为对超小尺寸、可靠高性能 RF、低功耗和简单应用开发等方面有较高要求的应用精心研发。6.5 x 6.5 x 1.4 mm 的封装使 BGM123A256 模块成为空间受限型应用的理想之选。BGM123A256 还集成有尤为结实耐用的高性能天线,只需要非常少的 PCB、塑料和金属间隙。BGM123A256 所需要的 PCB 总面积仅为 51 mm²。该模块还集成有符合蓝牙 4.2 要求的蓝牙堆栈,既可在板上运行最终用户应用,也可用作主机接口之一的网络协处理器。
 

关键规格

 
天线
内置
封装
SiP
BLE
蓝牙 5
范围(米)
高达 50
尺寸 (mm)
6.5 x 6.5 x 1.4
TX 电源
2
RX 灵敏度
-90
MCU 内核
ARM Cortex-M4
内存 (kB)
32
闪存 (kB)
256
天线
内置
封装
SiP
BLE
蓝牙 5
范围(米)
高达 50
尺寸 (mm)
6.5 x 6.5 x 1.4
TX 电源
2
RX 灵敏度
-90
MCU 内核
ARM Cortex-M4
内存 (kB)
32
闪存 (kB)
256
EFR32BG1 模块方块图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 BGM123A256 将持续全面生产至至少 2027 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software