FG23-DK2600A

建议零售价:88.00 美元

EFR32FG23 868-915 MHz +14 dBm 开发套件

EFR32FG23 开发板是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发 1 GHz 以下的物联网产品,并完成原型设计。开发平台包括支持 FG23 的板载段式液晶控制器和其他关键功能,包括 LEESE 和脉冲计数器。

建议零售价:88.00 美元

 

套件内容:

  • 1 个 BRD2600A xG23 868-915 MHz +14 开发板
  • 1 根 868 MHz 天线
  • 1 根 915 MHz 天线

套件功能:

  • +14 dBm xG23 开发板,基于 xG23 512kB 闪存 QFN48 SoC
  • SMC 连接器
  • 数据包追踪接口
  • 集成调试和数据包追踪
  • 虚拟 COM 端口
  • J-Link 板载调试器,支持 SWD

 

  • 外部设备调试
  • USB 连接
  • 段式液晶
  • 用户 LED / 按钮
  • Si7021 RHT 传感器
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

proprietary-stack-screenshot.jpg

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software