带 I2C 接口的 Si7006/13/20/21/34 相对湿度和温度传感器

Si7006/13/20/21/34 系列是我们最新一代的 I2C 相对湿度和温度传感器。所有设备均配备经过工厂完全校准的湿度和温度传感器元件、模拟-数字转换器、信号处理功能和 I2C 主机接口。Si7013/20/21/34 传感器专为高准确性应用而设计,而 Si7006 的目标是以前使用离散型 RH/T 传感器的低准确性应用。

这些设备采用了创新性 CMOS 设计,为相对湿度和温度传感器提供业内非常低的功耗。使用获得专利认可的行业标准低导电聚合物介电质,能获得高精度和长期稳定性,并具有低漂移和低滞后性。

凭借全面的工厂校准,所有 Si70xx 设备在 PCB 装配期间均不需要实施额外的相对湿度/温度校准。第二代 Si7006/13/20/21 设备采用 3 x 3 mm 封装以及 1.9 至 3.6 V 宽电源电压范围,而第三代 Si7034 设备采用更小的 2 x 2 mm 封装以及 1.67 至 1.98 V 的低电压范围(常用在可穿戴和消费设备中)。为了免受灰尘、污垢和化学污染物的损害,Si7006/13/20/21 设备可配备工厂安装的防护罩(选购)。另外,需要 2 区温度感应的设计将得益于 Si7013 中使用可编程线性化植入的辅助传感器。

Si7021 湿度传感器方框图
温度范围
-40 至 +125 °C
相对湿度精度最大值
±3%

Si7006/13/20/21/34 湿度传感器通用规格

  • 精密的相对湿度传感器:
    • Si7013/21: ± 3% RH(最高) @ 0–80% RH
    • Si7020/34: ± 4% RH(最高) @ 0–80% RH
    • Si7006: ± 5% RH(最高) @ 0–80% RH
  • 温度传感器:
    • Si7013/20/21/34: ±0.4 ºC 精度(最高) @ -10 到 +85 °C
    • Si7006: ±1.0 ºC 精度(最高) @ -10 到 +85 °C
  • 0-100% RH 工作范围
  • 高达 -40 至 125 °C 的运行温度范围
  • 宽工作电压范围
    • Si7006/13/20/21: 1.9 到 3.6 V
    • Si7034: 1.67 到 1.98 V
  • 低功耗:
    • 2.2 µW 于 3.3 V 时,1 Hz (Si7006/13/20/21)
    • 0.9 µW 于 1.8 V 时,1 Hz (Si7034)
  • I2C 主机接口
  • 集成芯片加热器
  • 微型 DFN 封装
    • Si7006/13/20/21: 3 x 3 mm
    • Si7034: 2 x 2 mm
  • 优异的长期稳定性
  • 工厂校准
  • 可选的工厂安装滤波器/防护罩
    • 回流焊和运行期间进行寿命保护
    • 免受灰尘、污垢、家用化学品和其他液体的多重伤害

状态

找到合适的 Si7006/13/20/21/34 设备 选择列

选择列
零件号 描述 温度精度最大值 (°C) 相对湿度精度最大值 温度范围 (ºC) 滤波器盖 封装格式 封装类型

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software