找到合适的 EM359x 设备 选择列
| 零件号 | MCU | 核心频率 | 闪存 | RAM | 频率范围 | Adj 通道抑制 (15.4) | 第 2 Adj 通道抑制 | +12/-13 MHz 802.11g 抑制 | 深睡眠电流 | RX 电流 | TX 电流 | 晶体频率 | 温度范围 (ºC) | 电压 | USB | GPIO | 封装类型 | 接收灵敏度 | TX 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 32 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(无定时器) | 26.5 | 31(正常 @ +3 dBm) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | 32 | QFN56 | -102(升压) | -55 8 — | |||
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 64 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(无定时器) | 26.5 | 31(正常 @ +3 dBm) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | 32 | QFN56 | -102(升压) | -55 8 — | |||
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 64 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(无定时器) | 26.5 | 31(正常 @ +3 dBm) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | 32 | QFN56 | -102(升压) | -55 8 — |