世界首批安全的 1 GHz 以下 SoC,具有 1+ 英里无线范围和 10+ 年电池寿命
Silicon Labs 的新型 1 GHz 以下 SoC 是世界上首批将长距离 RF、能源效率与经认证的 Arm PSA 级别 3 安全性相结合的 1 GHz 无线解决方案。EFR32FG23 (FG23) 和 EFR32ZG23 (ZG23) 片上系统 (SoC) 解决方案扩展了公司屡获殊荣的系列 2 平台,为开发人员提供了灵活的多协议 1 GHz 以下连接选项,可支持广泛的调制方案和先进的无线技术。
支持 Amazon Sidewalk、mioty、Wireless M-Bus、Z-Wave 和 Proprietary 物联网网络
EFR32xG23 Pro 套件 +14 dBm
EFR32xG23 (xG23) Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备开发,适用于 Proprietary、Connect、Sidewalk 和 WM-BUS 等协议。
EFR32FG23 868-915 MHz +14 dBm 开发套件
EFR32FG23 开发板是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发 1 GHz 以下的物联网产品,并完成原型设计。这款开发平台可支持 FG23 的板载段式液晶控制器,还包括其他主要功能,其中包括 LEESE 和脉冲计数器。
EFR32FG23 433 MHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG23 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 Proprietary、Connect、Wi-SUN、Sidewalk 和 WM-BUS 等 1 GHz 以下的无线协议开发无线 IoT 设备。
EFR32XG23 868-915 MHz +14 dBm 无线电板
EFR32xG23 +14 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +14 dBm 868-915MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG23 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +20 dBm 868-915 MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。