设备/模块图像

EFR32BG24L010F768IM40

蓝牙低能耗 EFR32BG24L SoC(系列 2)

EFR32BG24L010F768IM40 是蓝牙 LE 和信道探测应用的理想解决方案。其核心配置包括运行频率达 78 MHz 的 ARM Cortex-M33 内核、768 KB 闪存、96 KB RAM 以及 Secure Vault™ Mid 安全防护。它通过 10 dBm 发射功率与 -97.6 dBm 接收灵敏度实现卓越射频性能。EFR32BG24L010F768IM40 助力开发人员打造兼具长电池寿命与经济性的智能边缘节点,特别适用于资产追踪、方向定位及预测性维护等应用场景。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
96
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
封装类型
QFN40
数字 I/O 引脚
26
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
96
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
封装类型
QFN40
数字 I/O 引脚
26
EFR32BG24L 系列 2 SoC 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG24L010F768IM40 将持续全面生产至至少 2035 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software