xG24-PK6036A
建议零售价:351.00 美元
建议零售价:351.00 美元
简介
套件内容
- 2 个 BRD4002A 无线 Pro 套件主板
- 2 个 BRD4198A 信道探测无线电板
- 2 个套筒偶极天线
套件功能
- 支持基于 EFR32xG24 2.4 GHz +10 dBm 无线 SoC(信道探测射频参考设计)的无线电板
- 高级能耗监控器 (AEM)
- 数据包追踪接口 (PTI)
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-Link 板载调试器
- 外部设备调试
- 通过以太网和 USB 调试连接
- 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
- 用户 LED / 按钮。温度/湿度传感器,操纵杆
- 20 引脚 EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
- CR2032 钮扣电池支持
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持