xG24-RB4198A
建议零售价:45.00 美元
建议零售价:45.00 美元
简介
套件内容
- 1 个 BRD4198A EFR32xG24 信道探测无线电板
套件功能
- 需要无线 Pro 套件主板,Si-MB4002A(单独销售)
- 基于 EFR32MG24B210F1536IM48 2.4 GHz 无线 SoC
- + 10 dBm,1536 kB 闪存,256 kB RAM,6 x 6 mm QFN48
- 信道探测射频参考设计
- 外部套管偶极天线
- 用于射频测量或建立外部天线连接的 SMA 连接器
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| xG24-PK6036A EFR32xG24 信道探测专业套件旨在支持使用信道探测进行蓝牙 LE 连接距离估计的产品的开发和原型设计。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持