设备/模块图像

EFR32BG24B210F1024IM48

EFR32BG24B210F1024IM48 是智能家居、照明和便携式医疗设备蓝牙无线连接的理想解决方案。借助高性能 RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 PSA 认证级别 3 安全性等关键功能,物联网设备制造商可以创建尤为智能、快速和节能的应用,同时保护最终用户隐私。具备高达 1024 kB 闪存、128 kB RAM 和 32 GPIO 的大容量存储器为软件、设计、协议和外围设备提供了尽可能多的资源,同时留出了增长空间。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
TX 电源 (dBm)
10
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
128
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
32
Secure Vault
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
TX 电源 (dBm)
10
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
128
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
32
Secure Vault

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG24B210F1024IM48 将持续全面生产至至少 2044 年 6 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。