不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

EFM8BB52F32I-TSSOP20

EFM8 BB5 8 位微控制器 (MCU)

EFM8BB52F32I-TSSOP20 微控制器 (MCU) 构建在高效的宽电源电压 8051 平台上,以 50 MHz 速度运行。EFM8BB52F32I-TSSOP20 具有 32 kB 闪存、2.30 kB RAM、16 I/O 引脚、4 个 16 位定时器、3 个 PCA 通道、-40 至 125 ºC 温度范围、工业级、6.5x4.4 TSSOP20 封装及附加外围通信设备。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

温度范围上限 °C

关键规格

 
核心频率
50
闪存
32
RAM
2.30
ADC
12-位、 12 通道
DAC
10-位、 1 通道
SPI
1
UART
2
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
TSSOP20
封装尺寸 (毫米)
6.5x4.4
I2C 从机
0
GPIO
16
Vdd(最大)
5.5
PWM 通道
6
核心频率
50
闪存
32
RAM
2.30
ADC
12-位、 12 通道
DAC
10-位、 1 通道
SPI
1
UART
2
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
TSSOP20
封装尺寸 (毫米)
6.5x4.4
I2C 从机
0
GPIO
16
Vdd(最大)
5.5
PWM 通道
6
EFM8 BB5 MCU 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM8BB52F32I-TSSOP20 将持续全面生产至至少 2026 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software