Silicon Labs 8 位微控制器的 8 大技术特点
Silicon Labs EFM8™ 的 8 位微控制器 (MCU) 系列在性能、尺寸、成本和功耗方面具有关键系统优势。在此,我们着重强调实现这一性能的 8 个因素。
快速的处理器核心
凭借高达 72 MHz 的运行速度以及在不到 1 个或 2 个时钟周期内具 70% 的指令执行,EFM8 MCU 提供一种经济的解决方案,满足嵌入式应用的性能要求。此外,高效的架构减少对应用的内存要求。
高性能模拟
EFM8 系列 MCU 可提供高性能模拟外围设备(如 900 Ksps 的 14 位 ADC 和 1 Msps 的 12 位 ADC)、高抗噪音 Capsense 外围设备和高精度温度传感器,这些设备可降低系统成本并简化设计。
不影响性能
EFM8 MCU 提供性能无妥协的外围设备,这些设备在温度和电压方面,具有充分保证的性能。
数字交叉开关和模拟多路复用器
Silicon Labs 获专利的交叉开关技术实现开发最大的灵活性和前所未有的简单程度,可让设计人员选择任何无引脚输出或无 PCB 布局冲突的外围设备。
有效的数字外围设备
自主数字外围设备降低处理器费用。EFM8 MCU 包括高性能计时器、较高分辨率 PWM 和高速串行通信外围设备(包括 12 Mbps SPI、3 Mbps UART 和 3.4 Mbps I²C)。
高度集成
EFM8 系列采用高精度振荡器、集成的板载稳压器、USB 充电器检测电路和高性能外围设备,全部集成于小至 3x3 mm 的封装内,减少 PCB 面积和 BOM 成本。
超低功耗
凭借欠压检测时低至 50 nA 的超低睡眠电流,不到 2 μs 的快速唤醒时间,低至 150 μA/MHz 的有效电流和功耗降低多达 90% 的低能耗 USB 模式,EFM8 延长电池寿命。
Simplicity Studio 软件
带有集成式 IDE 的免费 Simplicity Studio、不限代码长度的免费 Keil 编译器、演示、库与示例代码、能源和电容式传感器分析器工具、配置、容易更新的支持程序包、软件与文档,所有一切近在手边。