不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

EFM8BB50F8G-SOIC16

EFM8 BB5 8 位微控制器 (MCU)

EFM8BB50F8G-SOIC16 微控制器 (MCU) 构建在高效的宽电源电压 8051 平台上,以 50 MHz 速度运行。EFM8BB50F8G-SOIC16 具有 8 kB 闪存、0.5 kB RAM、12 I/O 引脚、4 个 16 位定时器、3 个 PCA 通道、-40 至 85 ºC 温度范围、10x6 SOIC16 封装及附加外围通信设备。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

温度范围上限 °C

关键规格

 
核心频率
50
闪存
8
RAM
0.5
ADC
12-位、 8 通道
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
SOIC16
封装尺寸 (毫米)
10x6
I2C 从机
0
GPIO
12
Vdd(最大)
5.5
PWM 通道
6
核心频率
50
闪存
8
RAM
0.5
ADC
12-位、 8 通道
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
SOIC16
封装尺寸 (毫米)
10x6
I2C 从机
0
GPIO
12
Vdd(最大)
5.5
PWM 通道
6
EFM8 BB5 MCU 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM8BB50F8G-SOIC16 将持续全面生产至至少 2026 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。