EFM8BB50F8G-QFN16
- 规格
加载中……
查找类似型号
关键规格
|
核心频率
50
|
闪存
8
|
|
|
RAM
0.5
|
ADC
12-位、 8 通道
|
|
|
DAC
-
|
SPI
1
|
|
|
UART
1
|
PCA 通道
3
|
|
|
计时器(16 位)
4
|
封装类型
QFN16
|
|
|
封装尺寸 (毫米)
2.5x2.5
|
I2C 从机
0
|
|
|
GPIO
12
|
Vdd(最大)
5.5
|
|
|
PWM 通道
6
|
|
核心频率
50
|
|
闪存
8
|
|
RAM
0.5
|
|
ADC
12-位、 8 通道
|
|
DAC
-
|
|
SPI
1
|
|
UART
1
|
|
PCA 通道
3
|
|
计时器(16 位)
4
|
|
封装类型
QFN16
|
|
封装尺寸 (毫米)
2.5x2.5
|
|
I2C 从机
0
|
|
GPIO
12
|
|
Vdd(最大)
5.5
|
|
PWM 通道
6
|
EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件
Silicon Labs EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件 (BB50-EK2702A),是 EFM8BB50 8 位微控制器系列的理想无障碍评估起点。其可提供用于快速原型设计的 Qwiic 和 MikroE 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
EFM8 BB50 8 位 MCU Pro 套件
Silicon Labs BB50-PK5208A(EFM8 BB0 Pro 套件)是 EFM8 BB50 8 位微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM8BB50 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。
- 技术文档
- 软件与工具
EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件
Silicon Labs EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件 (BB50-EK2702A),是 EFM8BB50 8 位微控制器系列的理想无障碍评估起点。其可提供用于快速原型设计的 Qwiic 和 MikroE 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
EFM8 BB50 8 位 MCU Pro 套件
Silicon Labs BB50-PK5208A(EFM8 BB0 Pro 套件)是 EFM8 BB50 8 位微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM8BB50 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM8BB50F8G-QFN16 将持续全面生产至至少 2033 年 11 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。