设备/模块图像

EFM32PG23B200F64IM40

EFM32PG23 系列 2 MCU

EFM32PG23B200F64IM40 是基于 ARM Cortex-M33 的微控制器 (MCU),其速度可达 80 MHz。EFM32PG23B200F64IM40 MCU 基于安全、超低功耗 xG23 平台(该平台包含创新性低功耗功能且和出色的性能),是各种电池供电或功耗敏感型应用的理想选择。该设备包括 64 kB 闪存、32 kB RAM、29 GPIO、80 段码 LCD 控制器、16 通道 ADC(可选择 12 或 16 位分辨率)、2 个模拟比较器、一个 2 通道 VDAC 以及多个通信接口,其采用紧凑的 QFN40 封装,且借助 Secure Vault™ 具备了出色的安全性。

 

关键规格

 
核心频率
80
闪存
64
RAM
32
GPIO
29
ADC 分辨率
16
DAC
2
UART
3
I2C
2
模拟比较器
2
计时器(16 位)
4
封装
QFN40
80 段码式低功耗 LCD 控制器
核心频率
80
闪存
64
RAM
32
GPIO
29
ADC 分辨率
16
DAC
2
UART
3
I2C
2
模拟比较器
2
计时器(16 位)
4
封装
QFN40
80 段码式低功耗 LCD 控制器
EFM32PG23 MCU 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM32PG23B200F64IM40 将持续全面生产至至少 2035 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。