ZGM230-DK2603A
建议零售价:64.00 美元
建议零售价:64.00 美元
简介
套件内容
- BRD2603A - ZGM230s +14 dBm 开发套件板
- ANT SS900 - 868-915 MHz 天线
套件功能
- 传感器
- 温度和湿度传感器
- 环境光传感器
- LESENSE 金属探测器 LC 传感器
- 压力传感器
- 霍尔效应传感器
- 9 轴惯性传感器
- 用户界面
- 2 个按钮(带 EM2 唤醒功能)
- 2 个 LED
- 1 个 RGB LED
- 板载调试器
- J-Link Pro
- 通过 UART 的数据包跟踪 (PTI)
- 带硬件流控制功能的虚拟 COM
- 节能特性
- 适用于传感器的可控独立电源域
- 扩展头便于 I/O 访问
开始使用
使用具有 Unify 便携式环境的 Z-Wave 800 开发套件以快速启动和运行
有关详细说明,请使用:QSG185:带 Unify 的 Z-Wave 800 开发套件快速入门指南
要求
- 至少两个 ZGM230-DK2603A 开发套件,一个用于控制器,一个用于终端节点
- 钮扣电池或 USB-C 线缆(不含)
- 控制器 USB-C 线缆(不含)
第一步:拆箱 Z-Wave 800 开发套件
- 从包装箱中取出 BRD2603A
- 为板供电:
- 将电池插入板底上的钮扣电池座中,或插入 USB Type-C 线缆。
- BRD2603A 随附预闪存的 Unify SDK Z-Wave 控制器
- 通过 USB 将第一个 BRD2603A 板(“控制器”)连接到计算机
步骤 2:下载并运行 Unify 便携式环境
- 安装并运行 Unify 便携式环境
- 在浏览器中输入 URL 以启动 Unify GUI
第 3 步:准备终端设备
- 通过 USB 将第二个 BRD2603A 连接到计算机
- 查找并将所需的样品应用程序存储到 BRD2603A
- “开启/关闭”或“多层传感器”
- 阅读包含所需的 DSK 值
- 将终端设备纳入 Z-Wave 网络
- 体验 Z-Wave 设备和演示应用的强大功能
- 如需更多说明,请参阅“技术文档”选项卡,或查看 Z-Wave 开发的推荐资源集合
技术文档
软件与工具
社区与支持