SLWSTK6050C
建议零售价:379.00 美元
建议零售价:379.00 美元
简介
套件内容
- 2x BRD4002x 无线 Pro 套件主板
- 2x BRD4207A Z-Wave 700 – ZGM130S 长距离无线电板
- 1x BRD2603A ZGM230 +14 dBm 开发套件板
- 2x BRD8029A 按钮和 LED 扩展板
- 1x UZB-S (ACC-UZB3-S) UZB-S USB 设备网络嗅探器
- 3x 868-915 MHz 天线
套件功能
- 使用 Z-Wave 700 SiP 模块无线电板开始您的开发
- Z-Wave 应用程序框架和预先认证的常见终端设备应用程序代码
- 扩展头允许轻松扩展并与 Z-Wave 应用程序框架直接集成
- 使用 Z-Wave ZGM230-DK2603A 开始您的网关开发
- 预先构建的 Z/IP* 和 Z-Ware 二进制文件可实现在您首选的 API 级别轻松进行网关开发
- 支持 Z-Wave Long Range
Simplicity Studio 功能
- 实验室评估、软件开发和应用示例的自动检测
- Z-Wave 应用程序框架
- 经认证的应用程序代码
- Z-Wave 嗅探器
- Z-Wave PC 控制器
- 能耗分析器
*Z/IP 网关为免费参考设计,仅用于开发和演示目的。 该设计按原样提供,不提供任何担保。建议客户在产品设计过程中对所有网关执行安全性和合规性测试。
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
社区与支持