EZRadio® ISM 波段发射器、接收器和收发器

EZRadio® 设备是完全集成、低功耗、具有成本效益的无线 IC,旨在满足消费者、工业和汽车市场开发 ISM 应用的 OEM 需求。EZRadio IC 易于使用,低电流,提供 1 GHz 以下 ISM 频段收发器、接收器和发射器功能,涵盖从 27 MHz 到 960 MHz 的所有主要频段,并将即插即用的简易性与处理各种应用所需的灵活性相结合。高达 –116 dBm 的出色灵敏度支持更广的工作范围,高达 12 mA 活动和高达 50 nA 待机低电流消耗则实现更长的电池寿命。通过充分整合所有元件,从天线到 GPIO 或 SPI 接口到 MCU,EZRadio 设备可轻松在一个应用中实现这一性能。该设备适用于单向无线链路应用,例如远程无钥匙进入 (RKE)、车库门开启器、远程控制、家庭自动化和安防设备。

EZRadio 方框图

EZRadio 一般规格

  • 频率范围 = 284 – 960 MHz
  • 接收灵敏度 = -116 dBm
  • 高达 +13 dBm 的最大输出功率
  • 调制
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低活动功耗
    • 18 mA TX (+10 dBm)
    • 低待机电流 = 40 nA - 50 nA
  • 最大数据速率 = 500 kbps
  • 数据包处理包括前导码、同步字和 CRC
  • 旧应用的直接模式
  • 电源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64 字节 FIFO
  • 可编程 PA 输出
  • 集成电池电压传感器
  • 低 BOM

状态

找到合适的 EZRadio 设备 选择列

选择列
零件号 功能 最大输出功率 (dBm) 供电电压 (V) 封装类型 FSK (kbps) OOK (kbps) RX 灵敏度 (dBm) 频段 (MHz)
发射器 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27-960 —
发射器 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27-960 —
发射器 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27-960 —
发射器 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 284-960 —
接收器 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315;434;868;915 —
接收器 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 284-960 —
接收器 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315;434;868;915 —
收发器 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 -115 284-960 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software