不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

Si4356

专有 EZRadio 1 GHz 以下无线 IC

Si4356 EZRadioPRO ISM 波段采用 QFN20 封装。

 

关键规格

 
输出功率 (dBm)
最大数据传输率 (FSK)
120
最大数据传输率 (OOK)
120
RX 灵敏度 (dBm)
-113
输出功率 (dBm)
最大数据传输率 (FSK)
120
最大数据传输率 (OOK)
120
RX 灵敏度 (dBm)
-113
EZRadio 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 Si4356 将持续全面生产至至少 2027 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。