设备/模块图像

Si4455

Si4455 EZRadioPRO ISM 波段采用 QFN20 封装。Si4x55-C2A 无线收发装置代表了最新一代的 EZRadio 系列,与旧的 Si4x55-B1B 版本相比,性能更高、新功能更强大、更灵活、更简单、成本更低。
 

关键规格

 
输出功率 (dBm)
13
最大数据传输率 (FSK)
500
最大数据传输率 (OOK)
120
RX 灵敏度 (dBm)
-115
输出功率 (dBm)
13
最大数据传输率 (FSK)
500
最大数据传输率 (OOK)
120
RX 灵敏度 (dBm)
-115
EZRadio 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 Si4455 将持续全面生产至至少 2033 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。