Si721x 霍尔效应磁性传感器

Si721x 线性输出磁性传感器可提供同类领先的线性和噪声性能,同时保持与众多现有传感器的引脚兼容性,从而使您能够通过现有设计减少磁性元件的尺寸并提升性能。

Si721x 磁性传感器方框图
输出类型
模拟、PWM 及 SENT
封装类型
SOT23 和 TO92

Si721x 磁性传感器通用规格

  • 超低功耗:禁用功能部件采用 100 nA 睡眠功耗
  • 模拟、PWM 及 SENT 输出可用
  • 高线性度:0.15%
  • 低噪音:< 30 µT RMS
  • 1.71 - 5.5 V 和 3.3 - 26.5 V 电源范围
  • 可提供 0 至 70 °C 和 -40 至 +125 °C 的版本
  • 可提供行业标准 SOT23 版和 TO92 封装

状态

找到合适的 Si721x 设备 选择列

选择列
零件号 输出类型 输出配置 idd(典型值)(µA) 全尺寸场强 (mT) 采样率 (Hz) 温度补偿 平均 温度范围 (ºC) BIST 禁用引脚 封装类型
模拟 增加电压 5500 20 7000 16 -40 125 SOT23-3 —
250Hz PWM 增加脉宽 560 20 300 16 -40 125 SOT23-3 —
SENT(漏极开路) 增加 1020 20 1000 16 -40 125 SOT23-3 —
模拟 增加电压 5500 20 7000 16 -40 125 SOT23-5 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software