Si7210 霍尔效应磁性传感器

您可利用 Si7210 传感器控制和配置设备,并根据需要通过 I2C 读取磁场数据。Si7210 传感器具有可配置的数字输出(允许主机在指定事件发生时中断),是开关/锁存和线性输出磁性传感器的理想替代产品。

电流消耗
低至 400 nA(在 5 Hz 条件下)
最大磁场
200 mT

Si7210 磁性传感器通用规格

  • 超低功耗:100 nA 睡眠功耗;在 5 采样/秒条件下为 400 nA
  • 配置设备、访问数据以及通过 I2C 唤醒/睡眠
  • 高线性度:0.1%
  • 低噪音:< 30 µT RMS
  • 内置 1 °C 精密温度传感器
  • 内置线圈产生测试磁场
  • 提供单极/全极开关和锁存输出
  • 1.71 - 5.5 V 电源范围
  • 可提供 0 至 70 °C 和 -40 至 +125 °C 的版本
  • 提供行业标准 SOT23 和超薄 0.37 mm DFN8 封装

状态

找到合适的 Si7210 设备 选择列

选择列
零件号 描述 封装类型 idd(典型值)(µA) I²C 地址 Bop(最大值) Brp(最小值) |Bop-Brp| (典型值) 全尺寸场强 (mT) 采样率 (Hz) 篡改阈值 (mT) 温度精度(典型值)(°C) 温度范围 (ºC)
推挽输出 SOT23-5 0.4 0x30 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±1.0 -40 125
漏极开路输出 SOT23-5 0.4 0x30 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±1.0 -40 125
推挽输出 SOT23-5 0.4 0x31 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±4.0 -40 125
推挽输出 SOT23-5 0.4 0x32 1.1 0.2 0.4 20 5 0 ±4.0 -40 125
推挽输出 SOT23-5 0.4 0x33 1.1 0.2 0.4 20 5 0 ±4.0 -40 125
推挽输出 SOT23-5 0.4 0x33 2.15 0.35 0.8 200 5 0 ±4.0 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software