不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

Si7212-00-IV

磁性模拟/SENT/PWM 输出传感器

该 Si7212-00-IV 250Hz PWM 磁性传感器旨在简化位置传感。该器件线性高、噪音低,适用于多种应用,可降低磁性元件的尺寸,改善现有设计性能。

 

关键规格

 
输出类型
250Hz PWM
输入配置
增加脉宽
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
300
温度补偿
平均
16
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
BIST
禁用引脚
输出类型
250Hz PWM
输入配置
增加脉宽
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
300
温度补偿
平均
16
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
BIST
禁用引脚
si721x-bd.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 Si7212-00-IV 将持续全面生产至至少 2029 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。