不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

Si7210-02-IV

磁性 I2C 输出传感器

该 Si7210-02-IV I2C 磁性传感器旨在简化磁性开关/锁存和位置传感需求。该器件功耗低、灵敏度高且具有 I2C 配置,非常适合多种应用。该Si7210-02-IV 支持 40 至 +125°C 的广泛温度范围。

 

关键规格

 
idd(典型值) (µA)
0.4
I2C 地址
0x31
Bop(最大值)
1.1
Brp (min)
0.2
|Bop-Brp| (典型值)
0.4
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
5
篡改阈值 (mT)
19.84
温度精度 - 典型值 (°C)
±4.0
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
idd(典型值) (µA)
0.4
I2C 地址
0x31
Bop(最大值)
1.1
Brp (min)
0.2
|Bop-Brp| (典型值)
0.4
全尺寸场强 (mT)
20
采样率 (Hz)
5
篡改阈值 (mT)
19.84
温度精度 - 典型值 (°C)
±4.0
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
si7210-bd.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 Si7210-02-IV 将持续全面生产至至少 2029 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。