SLWSTK6101D

建议零售价:187.00 美元

EFR32BG 蓝牙模块入门套件

适用于 BGM13S32 SiP 模块BGM13P22 模块的 EFR32BG 蓝牙 5 低功耗模块套件是开始评估和开发您自己的蓝牙 5 应用的尤为简单、快速的方法。无线入门套件配有蓝牙低功耗模块无线电板、一块带有钮扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一块带有加速度计等附加外围设备的延伸板。

通过此套件,您还可以获得 Silicon Labs 的蓝牙软件 SDK,附带示例应用程序、文档和其它资源,以便您开始自己的开发。此套件支持蓝牙 5 低功耗 2M、低功耗长距离和广告。

建议零售价:187.00 美元

 

EFR32BG 蓝牙套件内容

  • BGM13S22 模块无线电板 (BRD4305C)
  • BGM13P22 模块无线电板 (BRD4306A)
  • 无线入门套件主板
  • 调试适配器板 (BRD8010A)

EFR32BG 蓝牙套件特性

  • 传感器:温度、湿度、加速度计
  • UI:显示器、按钮、LED、控制杆
  • PC 连接:USB 
  • 电池或 USB 驱动

软件功能

  • 蓝牙 LE
  • 蓝牙 5 广告
  • 移动应用程序
  • 专利网络分析
  • 能耗分析
  • 用于建立配置文件的 Profile Toolkit™

第一步:使用 Simplicity Studio 下载并安装 SDK 和工具

借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:下载 EFR Connect 移动应用程序

下载 iPhone 或 Android 版的 EFR Connect 应用程序,体验我们的演示版本,探索高级功能,以帮助您开发 BLE 嵌入式应用程序。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
所含设备:BGM111A256
256 32 8
所含设备:BGM113A256
256 32 3
256 32 8
所含设备:BGM121A256
256 32 8
512 64 8
512 64 19
512 64 8
512 64 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software