SLWRB4305A
建议零售价:49.00 美元
建议零售价:49.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4305A BGM13S32 +18 输出功率无线电板
套件功能
- BGM13S Blue Gecko SiP 模块,带 512 kB 闪存、64 kB RAM。完全集成的贴片天线、RF 匹配网络、RF 晶体,以及去耦电容器 (BGM13S32F512GA-V2)。
- 适用于 LFXO 的 32.768 kHz 晶体
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| 适用于 BGM13S、BGM13P 和 BGM113 SiP 模块的 EFR32BG 蓝牙低功耗开发套件:快速、简单地开发蓝牙应用程序。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持