SLWRB4301A

建议零售价:28.00 美元

BGM113 蓝牙模块 +3 dBm 输出功率无线电板

BGM113 SLWRB4300A 无线电板可插入无线主板中。模块化设计可支持不同的无线电板,使开发人员能够开发低功耗蓝牙应用。

凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发以及可视能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:28.00 美元

状态
SLWRB4301A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
256 32 3

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4301A BGM113 +3 dBm 输出功率无线电板

套件功能

  • BGM113 Blue Gecko 模块,带 256 kB 闪存和 32 kB RAM,具有集成贴片天线、RF 匹配网络、晶体和去耦元件 (BGM113A256V1)。
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software