SLWRB4104A

建议零售价:49.00 美元

EFR32BG13 蓝牙 +10 dBm 无线电板

由于不推荐将 EFR32BG13P632F512GM48 产品用于新设计,因此 SLWRB4104A 状态为 NRND(不推荐用于新设计)。
 

EFR32BG13 SLWRB4104A 无线电板插入随 EFR32BG SoC 入门套件提供的主板中。模块化设计可支持不同的无线电板,让开发人员能够开发蓝牙低功耗和专有无线应用程序。

凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发以及可视能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4104A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 64 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4100A EFR32BG1 +10.5 dBm 无线电板

套件功能

  • EFR32BG13 无线 Gecko 无线 SoC,带 512 kB 闪存和 64 kB RAM (EFR32BG13P632F512GM48)。
  • Inverted-F PCB 天线(2.4 GHz 频段)
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software