SLWRB4306B

建议零售价:49.00 美元

BGM13P32 蓝牙模块 +19 输出功率无线电板

由于不推荐将 BGM13P32F512GA 产品用于新设计,因此 SLWRB4306B 状态为 NRND(不推荐用于新设计)。
 

SLWRB4306B 无线电板可用于评估 BGM13P32 模块高功率变体(高达 +19 dBm)的功能和性能。

SLWRB4306A 安装在 EFR32BG 模块入门套件附带的主板上,可通过 Simplicity Studio 进行访问和编程,以开发、测试和调试蓝牙 5 低功耗或蓝牙网状网络应用程序。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4306B 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 64 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4306B BGM13P32 +19 输出功率无线电板

套件功能

  • BGM13P Blue Gecko 模块,带 512 kB 闪存、64 kB RAM。完全集成的贴片天线、RF 匹配网络、晶体,以及去耦元件 (BGM13P32F512GA-V2)。
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software