C8051F7xx 电容式触摸感应 MCU

C8051F7xx 系列高引脚数电容式触摸感应微控制器 (MCU) 设备适用于成本敏感型高 I/O 嵌入式系统,其提供一种专利申请中的触摸感应功能,具有稳固、准确、灵敏、易于配置等特点。提供多达 54 个通用 I/O 引脚和一个 25 MIPS 8051 CPU,C8051F7xx 系列微控制器为多种应用带来高水平的处理能力和灵活性,例如工业控制、安全系统、住宅 HVAC、家电、键盘、自动提款机和传真机/打印机/扫描仪前面板。

借助芯片上芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗计时器和时钟振荡器,C8051F70x/71x 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

 

电容式触控通道
39
核心频率
25 MHz

C8051F7xx 一般规格

  • 兼容 8051 的高速流水线式微控制器内核(高达 25 MIPS)
  • 系统内的高速非入侵式调试接口(片上)
  • 10-bit 500 ksps Single-ended ADC
  • 精密校准的 24.5 MHz 内部振荡器
  • 16 kB 芯片上闪存
  • 512 字节芯片上 RAM
  • 已实施的 SMBus/I²C、UART 和 SPI 串行接口
  • 四个通用 16-位定时器
  • 带 32 个输入通道的电容式感应接口
  • 可编程计数器/计时器阵列 (PCA)
  • 芯片上内部参考电压
  • 芯片上看门狗计时器
  • 芯片上上电复位和电源监控器
  • 芯片上电压比较器
  • 54 通用 I/O
状态
Find the Right C8051F7xx Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度 (ºC)

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software