EFM8BB1LCK
建议零售价:6.25 美元
建议零售价:6.25 美元
简介
套件内容
- 1 个 EFM8 BB1 低成本板 (EFM8BB1LCB)
- 1 个 EFM8 快速启动卡
- 无代码限制的免费 Keil 编译器许可证
- Simplicity Studio 中随附免费 IDE 和工具集
套件功能
- 板载 USB - C2 调试器
- EFM8BB10F8G-A-QSOP24
- 1 个 LED
- 1 个用户按钮
- 1 个复位按钮
- 用于每个引脚的扩展头
- 用于扩展卡的 20 引脚连接器,如 BGX
- 用于 3.3V 导轨的 SOT-223 稳压器封装(兼容 LM317)
- 用于高级调试和开发选项的焊接跳线
Simplicity Studio 功能
- 能耗分析器
- 配置器
- 对应于每个外围设备的软件示例
- 关于 LED、按钮和 UART 的用法的软件演示
- 使用可查看的寄存器和变量值设置断点
开始使用
第一步:下载和安装 Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
全功能 Simplicity Studio(如果您计划使用 Silicon Labs 的其他技术,请选择此项)
步骤 2:运行演示
通过演示,无需编译或调试代码即可对设备进行快捷评估。
请遵循以下简单步骤:
1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口
2. 打开 Simplicity Studio
3. 选择演示(请查看截图)

技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持