C8051F00x/1x 模拟密集型 MCU

C8051F00x-01x 8 位微控制器 (MCU) 设备为高度集成的混合信号 MCU,采用一个 10 或 12 位的多通道 ADC 和两个独立的 12 位 DAC,两个电压比较器(F002/07/12/17 仅含有一个),一个参考电压和一个兼容 8051、具有 32 kB 闪存的微控制器内核。

还有在硬件中实施的 I²C/SMBus、UART 和 SPI 串行接口,以及一个具有五个采集/比较模块的可编程计数器/定时器阵列 (PCA)。以及四个通用 16 位定时器和 4 字节宽的通用数字端口 I/O。F000/01/02/10/11/12 具有 256 字节的 RAM ,执行速度高达 20 MIPS;F005/06/07/15/16/17 具有 2304 字节的 RAM, 执行速度高达 25 MIPS。

C8051F00x/1x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 32 kB 闪存
  • 256-2304 B RAM
  • 执行速度高达 1 Msps 的 10 至 12 位 ADC
  • 两个 12-位 DAC
  • 两个模拟比较器
  • 参考电压
  • 温度传感器
  • 四个 16-位定时器
  • 5 个 PCA-通道
  • 四个数字 I/O

状态

找到合适的 C8051F00x/1x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF JTAG 温度范围
8051 25 32 2.25 32 12-位、 8 通道,100 ksps 4 5 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 16 12-位、 8 通道,100 ksps 4 5 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 32 10-位、 8 通道,100 ksps 4 5 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 × 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 16 10-位、 8 通道,100 ksps 4 5 12-位、 2 通道 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7x7 ±20 JTAG -40 85

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software