SLWRB4306C

建议零售价:49.00 美元

MGM13P02 Zigbee 和 Thread 模块 +10 dBm 无线电板

The MGM13P02 Module SLWRB4306C wireless radio board plugs into the Main Board. The modular design supports different radio boards, enabling developers to develop Zigbee and Thread wireless applications.

凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4306C 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 64 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容:

  • BRD4306C +10 dBm MGM13P02 无线电板

无线电板功能:

  • MGM13P Mighty Gecko 模块,带 512 kB 闪存、64 kB RAM。完全集成的贴片天线、RF 匹配网络、晶体,以及去耦元件 (MGM13P02F512GA-V2)。
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software