SLWRB4174A
建议零售价:55.00 美元
建议零售价:55.00 美元
简介
套件内容:
- BRD4174A EFR32MG13 2.4 GHz/490 MHz +19 dBm 无线电板
无线电板功能:
- EFR32MG13 Mighty Gecko 无线 SoC,带 512 kB 闪存和 64 kB RAM (EFR32MG13P733F512GM48)。
- 双频段集成无线电收发器
- 19 dBm 输出功率
- Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
- SMA 天线连接器 (490 MHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 | |
| SLWSTK6005A 多波段无线入门套件十分适合多协议和多波段开发。该套件支持 Bluetooth® 低能耗 (LE)、1 GHz 以下、2.4 GHz 和多波段动态多协议。 |
社区与支持