SLWRB4258B
建议零售价:57.00 美元
建议零售价:57.00 美元
简介
套件内容:
- BRD4258B EFR32FG14 2.4 GHz,169 MHz 无线电板
套件功能:
- EFR32FG14 Flex Gecko 无线 SoC,带 256 kB 闪存和 32 kB RAM (EFR32FG14P233F256GM48)。
- 双频段集成无线电收发器
- 19 dBm 输出功率
- Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
- SMA 天线连接器 (169 MHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 | |
| EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。 |
社区与支持