EFR32FG14 一般规格
2.4 GHz 收音机
- 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器
- 出色的接收灵敏度:
- -103.3 dBm @125 kbps,GFSK
- -103.3 dBm @250 kbps,DSSS-OQPSK
- 可编程的输出功率:+19.5 dBm
- 有源模式 RX:8.8 mA @1 Mbps,2 GFSK
- 有源模式 TX:
- 8.5 mA @0 dBm
- 34 mA @10.5 dBm
- 低功率收音机包括 RFSENSE (51 nA)
- 天线分集
Sub-GHz 收音机
- 非常适合专有协议,无线 M-BUS,低功耗广域网应用
- 支持的调制:2/4 (G)FSK,OQPSK/(G)MSK,OOK/ASK,BPSK/DBPSK
- 可选的 DSSS 调制技术和 FEC 信道编码
- 出色的接收灵敏度:
- -126.2 dBm @600 bps, GFSK, 915 MHz
- -120.6 dBm @2.4 kbps, GFSK, 868 MHz
- -109.9 dBm @4.8 kbps, OOK, 433 MHz
- -112.2 dBm @38.4 kbps, GFSK, 169 MHz
- 可编程的输出功率:+20 dBm
- 有源模式 RX:8.6 mA @38.4 kbps,2GFSK
- 有源模式 TX:
- 20.3 mA @10 dBm, 433 MHz
- 35.3 mA @14 dBm, 868 MHz
- 天线分集
丰富的模拟和数字外围设备
- 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES-256/128 硬件密码加速器
- ADC(12 位、1 Msps、270 µA)
- 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
- 2 个电压 DAC
- 2 个运算放大器
- 低能耗传感器接口
- 多通道电容式感应接口
- 2 个模拟比较器
- 低能耗 UART
- 2 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- I²C(地址识别至 EM3)
- 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
- 12 通道周边反射系统
- 高达 32 个 GPIO
节能低功耗模式
- 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.3 µA
- 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
- 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围
功能强大的 MCU 和内存选项
- ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
- 高达 40 MHz 的时钟频率
- 低有源模式电流:67 µA/MHz
- 可编程闪存高达 256 kB
- 32 kB RAM
封装选项
- QFN48 (7 x 7 mm)
- QFN32 (5 x 5 mm)
找到合适的 EFR32FG14 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | 集成 MCU | MCU 内核 | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 通信 | 输出功率 (dBm) | RX 电流 (mA) | 接收灵敏度 (dBm) | TX 电流 A | TX 电流 A (dBm) | 专有 2.4GHz | 专有 Sub-GHz | 多协议 | 加密 | 数字 I/O 引脚 | ADC-1 | DAC | 电容式感应 | 温度传感器 | 定时器(16 位) | RTC | 比较器 | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 调试接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$7.14 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.3 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.45 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.64 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.79 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 × 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.96 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 8.5 | 0 | 否 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 125 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.12 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 10.2 | -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 否 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.27 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 10.2 | -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 否 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.43 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 10.2 | -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 否 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.59 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 10.2 | -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 否 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.51 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz);-103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.85 | 是 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19 | 8.4 | -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz);-103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) | 8.5 | 0 | 是 | 是 | 否 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 否 | 是 | 8 | 是 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | JTAG、 SW — |
采用套件
EFR32FG14 2.4 GHz 和 169 MHz 无线电板
EFR32FG14 SLWRB4258B 无线电板可通过外部鞭形天线支持美国联邦通信委员会 (FCC) 169 MHz 波段下的双波段操作及 1 GHz 以下的操作,也可通过板载印刷天线支持 2400-2483.5 MHz 波段下的 2.4 GHz 操作。
EFR32FG 915 MHz、2.4 GHz 和 1 GHz 以下入门套件
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。