LEEDARSON 专门从事智能家居设备的研发与制造,以设计、构建、测试和交付能够帮助消费者体验物联网巨大潜力的解决方案。支持使无线开发更轻松的新兴技术,是该公司帮助实现智能设备世界的使命之一。因此,LEEDARSON 一直热衷于推动 Matter 标准。
该公司对 Matter 简化开发和互操作性充满信心,并参与了很多连接标准联盟 (Connectivity Standards Alliance, CSA) 的相关工作。该联盟旨在维护 Matter 标准。LEEDARSON 将参加计划于今年夏天举行的 Matter 规范验证活动 (SVE),该论坛供制造商对其设备进行测试并取得 Matter 认证资格。
挑战
支持 Matter 标准,帮助备受欢迎的设备制造商统一无线物联网连接,并加速消费者采用。
解决方案
EFR32MG24 系列 2 多协议 SoC 专为支持 Matter 标准而打造,可提供 LEEDARSON 在集成电路中所需的性能、安全性,并满足内存要求。
结果
通过开发基于 MG24 的应用程序,LEEDARSON 及其客户可以利用互操作性,并对单个应用程序实现跨项目扩展充满信心。
通过生态系统之间的互操作性扩大物联网的覆盖范围
作为众多科技巨头背后的强大支持力量,LEEDARSON 深知将不同品牌物联网连接技术统一起来的重要性。LEEDARSON 提供了可跨多个智能家居生态系统实现互操作性的路径,帮助合作伙伴公司大幅提高生产效率、加快上市时间并扩大客户群。消费者越来越适应支持物联网的智能设备,但他们最不希望看到的事情是新型智能灯泡可能无法与语音助手无缝协作。对终端用户来说,互操作性是一项不可或缺的益处,但另一个重要的附加值是,能够有机会为某个生态系统的专用设备打造统一的用户体验。这种统一性可减少终端用户的学习障碍,推动增加对物联网智能设备的需求。
选择合适的无线 SoC 合作伙伴
考虑到性能和可靠性,LEEDARSON 开始评估 IC 供应商,以帮助他们实现推动 Matter 标准的目标。若需要消除对额外处理能力的需求,大内存和闪存也至关重要。除上述两项条件外,LEEDARSON 还非常重视可通过成熟可靠的软件开发套件提供优秀技术支持的合作伙伴。这促使 LEEDARSON 采用了 Silicon Labs 新发布的 EFR32MG24 无线 SoC。
MG24 更好融合了高达 1536 kB 的闪存和高达 256 kB 的 RAM,专为 Matter 标准而设计,可提供业界尤为先进的物联网安全套件 Secure Vault™,还采用了低功耗设计。对于 Thread 等 802.15.4 协议,MG24 可提供出色的经济效益和高达 200 米的室内无线范围。凭借于此,LEEDARSON 可确保客户的设备在任何家庭都能得到可靠连接,而无论无线连接状况如何。此外,当今许多物联网产品都要求具备低功耗性能,而集成 DC-DC 有助于以小封装尺寸满足此类需求。LEEDARSON 拥有与 Silicon Labs 开展合作的丰富经验,并在其 Security Kit Pro 产品线中使用 EFR32MG22 系列 2 Zigbee SoC,能提供用户友好、易于安装、性能强大、通过认证的物联网产品,无需专业安装。
Matter 标准的首个规范预计于 2022 年推出,承诺为制造商简化开发流程,消费者可以更轻松地选择产品。MG24 为 LEEDARSON 等公司提供高性能、低功耗 SoC,尤为适合于与小型化物联网设计相集成。RF 性能结合简单的开发方式将帮助几乎所有行业的创新企业加快产品上市时间,并使设计面向未来。