EFR32MG29 系列 2 多协议无线 SoC

EFR32MG29 无线 SoC 非常适合那些能从先进安全功能和大容量内存中获益的低功耗、小封装设备。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗和 Secure Vault™ High 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。此外,1024 kB 的闪存和 256 kB 的 RAM 可确保有足够的内存用于 Zigbee 及多协议应用。此外,DCDC 升压功能可使设备在 1.2 伏电压下运行,并支持多种电池类型。

EFR32BG29 SoC 方框图
理想应用
智能家居、楼宇自动化、安全系统
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™

EFR32MG29 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
  • 1024 KB 闪存程序内存
  • 256 KB RAM 数据内存
  • 2.4 GHz 收音机操作

无线电性能

  • -102.2 dBm 灵敏度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -106.9 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
  • -98 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -96.1 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
  • 高达 8 dBm 的 TX 电源

低系统能耗

  • 4.1 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
  • 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
  • 4 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
  • 9 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
  • 11 mA TX 电流(在 8 dBm 输出功率条件下)
  • 30 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 76.8 MHz 条件下)
  • 304 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
  • 1.5 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 0.16 µA EM4 电流

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 模数转换器 (ADC)
    • 12-bit @ 1 Msps
    • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 模拟比较器 (ACMP)
  • 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 1 个看门狗定时器
  • 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 数字麦克风接口 (PDM)
  • 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
  • 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
  • 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器
  • 整合到降压 DC-DC 转换器中的库仑计

支持的调制格式

  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK

协议支持

  • Zigbee PRO/绿色电源
  • 蓝牙低功耗
  • 专有产品

宽工作范围

  • 配备降压型 DC-DC 转换器的设备
    • 1.8 V 至 3.8 V 电源范围
    • -40 °C 至 125 °C
  • 配备升压型 DC-DC 转换器的设备
    • 0.8 V 至 1.7 V 电源范围
    • -20 °C 至 55 °C

封装

  • QFN40 5 毫米 x 0.85 毫米 x 0.4 毫米

MG29 安全功能

状态

找到合适的 EFR32MG29 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 核心频率 (MHz) 闪存 RAM Secure Vault DCDC 加密 输出功率范围 (dBm) GPIO I²C SPI I²S 定时器(16 位) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 无线标准
1K @ US$2.93 ARM Cortex-M33 76.8 1024 256 高 降压 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 8 26 2 3 2 3 -40 125 QFN40 5 × 5 Zigbee —
1K @ US$2.85 ARM Cortex-M33 76.8 1024 256 高 升压 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 6 25 2 3 2 3 -20 55 QFN40 5 × 5 Zigbee 蓝牙 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software