EFR32MG22 规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 512 KB 闪存程序内存
- 32 KB RAM 数据内存
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -102.3 dBm 灵敏度(在 250 kbps O-QPSK 条件下)
- -106.7 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.2 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 +8 dBm 的发射功率
低系统能耗
- 4.4 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
- 4.3 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 4.8 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 10.6 mA TX 电流(在 +8 dBm 输出功率条件下)
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0))
- 1.40 μA EM2 深度睡眠电流(32 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
广泛的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 多达 24 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
协议支持
- Zigbee PRO/绿色电源
- 蓝牙低能耗(蓝牙 5.2)
- 蓝牙网状网络低功耗节点
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 °C 至 105 °C
监管认证
- FCC
- CE
- IC/ISEDC
- MIC/TELEC
- KCC
尺寸
- 12.9 mm × 15.0 mm × 2.2 mm
MG220 安全功能
- 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全启动
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
- 带锁定/解锁的安全调试
找到合适的 MGM220 模块 选择列
| 零件号 | 定价 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | Zigbee 接收灵敏度 | GPIO | RX 电流 (mA) | UART | USART | I²C | SPI | ADC | 比较器 | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 无线标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.8 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 8 | -102.3 | 24 | 4.4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 位 | 0 | 4 | -40 105 | PCB | 12.9x15.0x2.2 | Zigbee 蓝牙 — |