适用于 Zigbee 和 Thread 的 EFR32MG14 系列 1 网状网络无线 SoC

由于 Zigbee 和 Thread (OpenThread) 协议的发展演变,对闪存和 RAM 的要求已提高。EFR32MG2x 系列 2 设备提供更多闪存和 RAM 选项,同时实现更低功耗和更丰富的功能特性。有关更多信息,请参阅我们的 Zigbee 无线网络系统

EFR32xG14 方框图

EFR32MG14 一般规格

Zigbee 和 Thread 收音机

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 出色的接收灵敏度:
    • -103.3 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:10.2 mA
  • 有源模式 TX:8.5 mA @0 dBm

专有 2.4 GHz 和 Sub-GHz 收音机

  • 支持的调制:2/4 (G)FSK,OQPSK,OOK,DBPSK
  • 可选的 DSSS 调制技术和 FEC 信道编码
  • 出色的接收灵敏度:
    • -126.2 dBm @600 bps, GFSK, 915 MHz
    • -120.6 dBm @2.4 kbps, GFSK, 868 MHz
    • -109.9 dBm @4.8 kbps, OOK, 433 MHz
    • -112.2 dBm @38.4 kbps, GFSK, 169 MHz
  • 可编程的输出功率:
    • +20 dBm (Sub-GHz)
    • +19 dBm (2.4 GHz)
  • 有源模式 RX:
    • 8.6 mA @38.4 kbps, 2GFSK, 868 MHz
  • 有源模式 TX:
    • 20.3 mA @10 dBm, 433 MHz
    • 35.3 mA @14 dBm, 868 MHz
  • 天线分集

蓝牙® 低能耗收音机

  • 与蓝牙 5.1 兼容
  • 出色的接收灵敏度:
    • -93.8 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK 
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:8.8 mA
  • 有源模式 TX:8.5 mA @ 0 dBm

丰富的模拟和数字外围设备

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES-256/128 硬件密码加速器
  • 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 2 个电压 DAC
  • 2 个运算放大器
  • 低能耗传感器接口
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 2 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • I²C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 定时器/计数器:2 个 16 位设备和 1 个 32 位设备
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 32 个 GPIO
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)

节能低功耗模式

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.3 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:67 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 256 kB
  • 32 kB RAM

封装选项

  • QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)
  • QFN32 (5 毫米 x 5 毫米)

状态

找到合适的 EFR32MG14 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 输出功率范围 (dBm) 加密 数字 I/O 引脚 RX 电流 (mA) 无线标准 多协议 多协议 Zigbee BLE 接收灵敏度 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) DAC SPI I²C I²S USB UART USART LEUART 定时器(16 位)
1K @ US$7.05 ARM Cortex-M4 40 256 32 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.2 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 dBm (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) -40 85 QFN48 7x7 IDAC、 VDAC 2 1 2 2 2 1 2 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software