不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

ZM5101

Z-Wave 500 模块

ZM5101 设备将内置微控制器和 Z-Wave RF 收发器的 Z-Wave SD3502 SoC 与晶振和无源 RF 组件集成在一个 8 mm x 8 mm 模块中,因此 ZM5101 非常适用于采用单个 MCU 的小型产品,如恒温器、遥控器、照明控制和 USB 设备等。ZM5101 丰富的 I/O 数量和大容量存储器可以为用于复杂应用的小型单微控制器 Z-Wave 解决方案提供支持。

ZM5101 设备提供 128 kB 闪存和 16 kB SRAM,可以满足对用户友好型和功能丰富的家居控制应用日益增长的需求。内置的键盘扫描器和红外控制器是理想的构建模块,可用作支持学习和发送红外代码以及 Z-Wave 命令的通用遥控器。ZM5101 提供硬件辅助频率捷变功能,使模块可以在没有通信或软件开销的情况下切换离开噪声信道。此外,ZM5101 的睡眠电流极低,满足了对电池寿命日益增长的需求,让现有 Z-Wave 产品的电池寿命比一般产品延长最多两倍。

 

关键规格

 
闪存
128
RAM
16
灵敏度 (dBm)
-94.3
封装类型
SiP
闪存
128
RAM
16
灵敏度 (dBm)
-94.3
封装类型
SiP
500 系列模块方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 ZM5101 将持续全面生产至至少 2030 年 6 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。